US 2,5
-
直通式接线端子
1748634
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 产品系列 | US |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 高度 | 45.3 mm |
| 深度 | 47.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 48.1 mm |
| NS 35/15深度 | 55.6 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1748634 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1211 |
| 产品关键代码 | BE1211 |
| GTIN | 4067923312173 |
| 单件重量(含包装) | 22.222 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBRI 2-5 N - 固定式桥接件 3000227
-
FBRI 10-5 N - 固定式桥接件 2770642
-
EBL 3- 5 - 插拔式桥接件 2303158
-
EBL 2- 5 - 插拔式桥接件 2303145
-
EBL 10- 5 - 插拔式桥接件 2303132
-
FBR 10-5-EX - 固定式桥接件 2303226
-
FBR 80-5-EX - 固定式桥接件 3000942
-
FBRN 10-5-EX - 固定式桥接件 3000612
-
D-UK 4/10 - 端板 3003020
-
D-UK 4/10 BU - 端板 3003101
-
WS 3- 5 - 警告标识 0805357
-
WS 4- 5 - 警告标识 0805344
-
WS 5- 5 - 警告标识 0805331
-
ZSR - 螺栓 2303608
-
KSS 5 - 短路连接器 2303543
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
ATP-UK - 隔板 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007219
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
STP 5-2-ZB - 标记槽 3037643
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀 1212587
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453