FBR 80-5-EX - 固定式桥接件
FBR 80-5-EX
-
固定式桥接件
3000942
固定式桥接件, 针距: 5 mm, 位数: 80, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
80
针距
5 mm
尺寸
针距
5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3000942
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918100834
单件重量(含包装)
147.54 g
单件重量(不含包装)
35 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助