STS 2,5-TWIN - 直通式接线端子
3031720

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

与穿墙端子具有相同的外形和针距
通过使用插入式桥接系统FBS ...可以交叉连接到相邻的直通式接线端子