ST 6 RD - 直通式接线端子
3035661

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色

产品详情








适配产品



优势

由于采用紧凑型设计和前端接线,即使在狭小空间内接线也十分方便
功能传动轴可最大程度上节省电压分配时间,并可以安装测试附件
接线空间大,可在额定接线容量内使用带冷压头和塑料卡套的导线