ST 4 YE - 直通式接线端子
3037148

横截面
针距
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色

产品详情








适配产品



优势

功能传动轴可最大程度上节省电压分配时间,并可以安装测试附件
由于采用紧凑型设计和前端接线,即使在狭小空间内接线也十分方便
接线空间大,可在额定接线容量内使用带冷压头和塑料卡套的导线
针对轨道交通应用进行了测试