cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 螺钉连接 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |