cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品类型 | 混合接线端子 |
连接量 | 3 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
每层的连接数量 | 3 |
具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
连接方式 | 快速连接 |
导线绝缘材料 | PVC / PE |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
标称电流 | 17.5 A |
最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
额定电压 | 800 V |
额定横截面 | 1.5 mm² |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 9 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 17.5 A |
最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
额定电压 | 800 V |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -45 °C ... 90 °C |
Ex认证附件 | 3206296 D-QTCU 1,5-TWIN |
3206212 ATP-QTC TWIN | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 |
插拔式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | |
插拔式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | |
插拔式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | |
插拔式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | |
插拔式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | |
桥接数据 | 16.5 A / 1.5 mm² |
防爆温度上升 | 40 K (18.5 A / 1.5 mm²) |
用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
- 不相邻的接线端子之间桥接 | 275 V |
- 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V |
- 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V |
额定绝缘电压 | 500 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 550 V |
额定电流 | 16.5 A |
最大负载电流 | 16.5 A |
接触电阻 | 1.21 mΩ |
Ex 连接数据 快速连接 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定接线容量AWG | 16 |
刚性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 16 |
柔性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 16 |
具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
Ex 连接数据 螺钉连接 | |
剥线长度 | 9 mm |
扭矩范围 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定接线容量AWG | 16 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 14 |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 26 ... 16 |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 26 ... 16 |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 76.4 mm |
NS 35/7,5深度 | 42.8 mm |
NS 35/15深度 | 50.3 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
线径,包括绝缘层 | 3 mm |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3050044 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE3112 |
产品关键代码 | BE3112 |
GTIN | 4017918975753 |
单件重量(含包装) | 11.85 g |
单件重量(不含包装) | 11 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
螺钉连接 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
快速连接 | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 25e0d296-d276-4184-b1fa-825ecff90497 |