QTCU 1,5 L BU - 直通式接线端子
1150225

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

组合型产品结合了不同连接方法的优点
控制柜中使用QUICKON快速接线,节省时间
接线侧使用螺钉连接