EML-RM (25XE)R
-
标签,可移除
0803713
标签,可移除, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 每卷长度: 40 m, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 40000 mm
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 产品属性 | 可拆卸 |
| 标识 | |
| 标签数 | 1 |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 标识技术 | 热转印 |
| 卷长度 | 40.00 m |
| 高度 | 25 mm |
| 深度 | 0.07 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 40000 mm |
| 文本框高度 | 25 mm |
| 膜片强度 | 50 µm |
| 黏胶强度 | 16 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 20 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 存储温度 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 测试温度 | 120 °C |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 0803713 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2411 |
| 产品关键代码 | BG2411 |
| GTIN | 4055626134956 |
| 单件重量(含包装) | 201.76 g |
| 单件重量(不含包装) | 197.85 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 媒体中心 5146448
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
优势
EML-RM标签适于临时标识
该标签具有牢固可靠的附着力,但也可轻松去除,不留下任何残余物。标签一旦去除,不可重新使用
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML-RM ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-RM ...标记条