EML-D (60X30)R - 标识
1054878

产品详情









优势

EML-D ...不干胶设备标记条专为标记用于食品工业的控制系统和控制柜应用中的各类操作装置而设计
EML-D采用连续的铝箔条,从而使标签可以被检测到
标签具有强大的粘合强度,因此可以粘贴在粗糙、不平和低能的表面上
与TM-RIBBON 110-EX色带组合使用时,打印结果对溶剂、侵蚀性清洁剂、丙酮和乙醇等具有很高的耐受性
所使用的材料已经过ISEGA的测试和批准,可用于食品行业