EML (19X6)R YE
-
标识
0800107
标识, 盘卷, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2500, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 19 mm
产品详情
产品类型 | 设备标识 |
标识 | |
标签数 | 2500 |
每排单独标记数 | 4 |
标识技术 | 卷材热转印 |
安装类型 | 背胶固定 |
膜片强度 | 55 µm |
黏胶强度 | 20 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
标识材料 | 聚酯 |
材质 | 不含硅及卤素 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
环境温度(组装) | > 5 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
宽度 | 19 mm |
高度 | 6 mm |
深度 | 0.08 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 19 mm |
文本框高度 | 6 mm |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
订货号 | 0800107 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BG2411 |
产品关键代码 | BG2411 |
目录页面 | 页码325 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356661300 |
单件重量(含包装) | 160.1 g |
单件重量(不含包装) | 160.1 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
THERMOMARK E.300 CN - 热转印打印机 1287020
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
优势
EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML ...材料在UL中已列出
标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条