EML (15X9)R SR - 标识
0816032

标识, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2500, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情









优势

EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条
标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计