HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV
-
EMC外壳
1604308
B24系列HEAVYCON ADVANCE EMV插头外壳,带卡口锁,高100mm,带1xM25螺纹,水平出线
产品详情
| 概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | EMC |
| 类型 | B10 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 105 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 65 mm |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 外壳表面材料 | 粉末涂层 |
| 锁扣材料 | 高级钢,手柄: PA-GF |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 如果控制柜使用了绝缘粉末镀层,垫圈区域的镀层必须刮除,以确保屏蔽效果。 |
| 订货号 | 1604308 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAA |
| 产品关键代码 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947989 |
| 单件重量(含包装) | 378.33 g |
| 单件重量(不含包装) | 345.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
HC-B-BF - 面板安装法兰 1604641
-
HC-B-BF-SET - 面板安装法兰 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - 保护盖 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 电缆密封 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - 电缆密封 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 变径 1647679
-
HC-M-BS-M25 - 旋入式封盖 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062