使用该系列壳体可确保高温条件下安全使用设备。壳体采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达 100°C。
挤压型材外壳, DIN导轨安装, 用于DIN导轨的底座元件,可安装在UM-PRO PROFILE型材(宽度:108 mm)下, 支脚元件
各种穿板式安装底座,例如UM-PRO系列挤压型材壳体,所需安装时间较短,可采用个性化印刷电路板尺寸因而具有极高的灵活性,另外还可以自由选择连接技术。壳体采用开放式设计,尤为适用于灵活的大型设备方案。此外,电子模块壳体还可用于高达100°C的高温环境。
挤压型材外壳, DIN导轨安装, 用于DIN导轨的底座元件,可安装在UM-PRO PROFILE型材(宽度:108 mm)下, 支脚元件
挤压型材外壳, DIN导轨安装, 用于DIN导轨的底座元件,可安装在UM-PRO PROFILE型材(宽度:122 mm)下, 支脚元件, 宽度: 14.3 mm, 高度: 135.9 mm, 深度: 20.95 mm
PE插针,适用UM-PRO穿板式安装底座,将PCB板安装在第一层,固定在DIN导轨上
挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 73 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 63.2 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm
锁紧装置,将PCB固定在UM-PRO外壳边缘上
锁紧装置,将PCB板固定在UM-PRO外壳内,可安装一层
挤压型材外壳, 锁扣, 下部U型型材盖板的侧板, 宽度: 10.35 mm, 高度: 78.43 mm, 深度: 29.75 mm
挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 73 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 24 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm
PE插针,适用UM-PRO穿板式安装底座,将PCB板安装在第二层,固定在DIN导轨上
保险丝元件,将UM-PRO穿板式安装底座直接安装在安装面板上
评估板 (EVA) 支架系统适用于UM-BASIC和UM-PRO,可灵活调节,通过锁扣或螺钉连接安装不同尺寸的PCB。系统可安装到菲尼克斯电气的UM-BASIC/-PRO 122型材上。
设备PCB开发更自由:UM-PRO挤压型材壳体采用开放式设计,提供个性化PCB安装位置和3 cm到200 cm的灵活长度选择。这意味着大型设备方案也可轻松实施。得益于所用材料,壳体可用于极端温度下的应用场合。
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
挤压型材壳体采用卡接组装原理,无需工具即可快速组装,壳体长度可根据PCB位置和尺寸精确配置。用户可按需选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选配安装位置灵活可调的保护盖以保护电子元件。
使用该系列壳体可确保高温条件下安全使用设备。壳体采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达 100°C。
基于卡接组装原理,只需将侧板卡接到位,节省组装时间。无需螺钉。
将PCB装配至边缘, 从而显著提高空间利用率。
根据设备定制壳体,保护盖安装位置灵活可调。保护盖具备多种外形。此外,盖板也可选择集成导轨,用于安装印刷电路板。
用户可选用总线交叉连接器,简化设备通信过程。安全快速地连接多个模块。电流负载能力达8 A/160 V。
通过PE触点将三个不同层级的PCB连接至DIN导轨。
了解UM-PRO壳体的轻松装配。组装过程仅需几分钟。
将UM-PRO系列塑料壳体灵活轻松地与UM-BASIC或UM-ALU系列产品组合使用。用户可组合不同型材宽度的壳体。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。