菲尼克斯电气将挤压型材切割成客户指定长度, 具体长度在30 mm到1,000 mm之间。壳体长度可精确至毫米。节省宝贵空间。
挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 92 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 34 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm
在选择连接技术时,UM-BASIC系列的挤压型材壳体可兼顾较短的安装时间和较高的自由度两项特性。由此可以实现个性化PCB定位以及定制尺寸的印刷电路板。该系列壳体采用矮型设计,可组装扁平型电子设备模块,并将其安装在标准DIN导轨上或直接安装在墙壁上。这可为比如工业电子设备的设计提供极高的自由度。
挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 92 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 34 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm
挤压型材外壳, 锁扣, U型型材盖板的侧板, 宽度: 10.35 mm, 高度: 97.51 mm, 深度: 39.7 mm
PE插针,适用UM-PRO穿板式安装底座,将PCB板安装在第二层,固定在DIN导轨上
挤压型材外壳, DIN导轨安装, 适用于DIN导轨,可安装在UM-BASIC PROFILE(宽度:72 mm)之下, 支脚元件
挤压型材外壳, 锁扣, 盖板, 宽度: 73 mm, 型材长度(可配置): 3 cm ... 100 cm, 高度: 63.2 mm, 注意:盖板最大长度 = PCB长度 - 19 mm
挤压型材外壳, 壁挂式安装, 固定, 可直接进行壁式安装的安装法兰
锁定元件,用于将上部PCB锁定在UM-BASIC/PRO壳体边缘处
挤压型材外壳, DIN导轨安装, 适用于DIN导轨,可安装在UM-BASIC PROFILE(宽度:108 mm)之下, 支脚元件
锁紧装置,将PCB板固定在UM-BASIC/PRO外壳第3层
锁紧装置,将PCB板固定在UM-BASIC/PRO外壳第2层
评估板 (EVA) 支架系统适用于UM-BASIC和UM-PRO,可灵活调节,通过锁扣或螺钉连接安装不同尺寸的PCB。系统可安装到菲尼克斯电气的UM-BASIC/-PRO 122型材上。
在为设备开发PCB时,您是否需要足够的自由度? - UM-BASIC挤压型材壳体采用开放式结构设计,提供个性化PCB安装位置和3到200 cm的灵活长度选择。这意味着大型设备方案也可以实现。
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
挤压型材壳体采用卡接组装原理,无需工具即可快速组装,壳体长度可根据PCB位置和尺寸精确配置。用户可按需选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选配安装位置灵活可调的保护盖以保护电子元件。
菲尼克斯电气将挤压型材切割成客户指定长度, 具体长度在30 mm到1,000 mm之间。壳体长度可精确至毫米。节省宝贵空间。
基于卡接组装原理,只需将侧板卡接到位,节省组装时间。无需螺钉。
将PCB装配至边缘, 从而显著提高空间利用率。
根据设备定制壳体,保护盖安装位置灵活可调。保护盖具备多种外形。此外,盖板也可选择集成导轨,用于安装印刷电路板。
用户可选用总线交叉连接器,简化设备通信过程。安全快速地连接多个模块。电流负载能力达8 A/160 V。
通过PE触点将三个不同层级的PCB连接至DIN导轨。
了解UM-BASIC壳体的轻松装配。组装过程仅需几分钟。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。