只需一步操作即可完成预制印刷电路板和配套连接器的组装与焊接。螺钉或直插式连接的固定式连接器最多可安装两层,插拔式连接器最多可安装三层。只需卡接到位,即可快速安装DIN导轨壳体。
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
ME系列模块化电子模块壳体可将预制PCB转化为易于安装的电子模块。该壳体支持多种连接技术,可选装总线连接器并采用模块化设计,可为各种应用提供合适的设备设计。杯形模块化壳体可实现范围广泛的信号、电力和数据传输解决方案。
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 35.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 红色 (类似 RAL 3001), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣和FE触点的下部壳体,扁平设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,超薄型设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 44.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 12.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 90.4 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
您想要打造出接线位多达120个的模块吗? – ME壳体有多种尺寸和上部壳体可供选择,支持按需创建合适的壳体配置。另外,还可使用总线连接器实现DIN导轨上的模块间通信。
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
ME和ME MAX电子模块壳体集成DIN导轨总线,采用模块化设计,有效减轻布线工作量。附件种类丰富,支持包括壳体宽度在内的多种改装选择,大大扩展了个性化壳体解决方案的应用范围。
只需一步操作即可完成预制印刷电路板和配套连接器的组装与焊接。螺钉或直插式连接的固定式连接器最多可安装两层,插拔式连接器最多可安装三层。只需卡接到位,即可快速安装DIN导轨壳体。
在维护或维修时,只需用 螺丝刀按下锁钩即可轻松将壳体打开。
5位DIN导轨连接器支持供电以及串行和并行数据传输。连接器安装于DIN导轨上,带五个并口或四个并口加一个串口,实现高效的模块间通信。由此即可连接多个安装模块。即使拆除整体结构中的个别设备,并口的信号传输也不会中断。五个镀金插针可承载8 A/125 V的电流。
ME总线壳体是一类ME模块化电子模块壳体,集成横向连接。该产品提供带5位和10位并口的以及带两个额外串口的型号,大为扩展了应用范围。底部设有功能性接地触点的壳体则可将内置PCB直连至接地DIN导轨上。
HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。产品还可抗静电放电。导光柱通过卡销便能轻松安装到PCB上。如有需要,我们可按照客户要求加工电子模块壳体。
仅需几步完成ME系列DIN导轨壳体安装。壳体采用杯型结构,组装简单。只需几步操作,即可将预制印刷电路板转换为易于安装的电子模块,适于设备应用。
除用于各种应用外,ME壳体还适用于以下行业。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。