UKKB 3 - 双层接线端子
2771010

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

大面积的标识系统备选