STTB 2,5/2P SO - 双层接线端子
3040892

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 第1,2层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 第一层和第二层连接(右), 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

两层电位