STTB 1,5 - 双层接线端子
3031157

横截面
针距
流量 图形符号
电压 图形符号

双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

极小柔性导线的简易接线
实现单手接线
使用带冷压头的导线时,对接线容量没有限制
采用弹簧式接触元件,实现可靠的抗振性能
两个独立回路紧凑集成在单个接线端子中,实现高度的空间节省
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性