接线端子附件
ISH 1,5/0,2 - 绝缘套管
ISH 1,5/0,2
-
绝缘套管
3206131
绝缘套管, 颜色: 白色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
绝缘套管
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3206131
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4017918171810
单件重量(含包装)
1.159 g
单件重量(不含包装)
1.07 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.007千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助