STP 4-2 - 标记槽
0810575

标记槽, 卡接到ST 1,5...回拉式弹簧端子,可使用UC-TM 4、UC-TMF 4、UCT-TM 4、UCT-TMF 4、ZB 4或ZBF 4进行标记, 灰色 (RAL 7042), 未标识, 安装方式: 插拔式, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 4 mm

产品详情








优势

使用标记条支架,增加了已接线端子的标识区域面积
根据型号不同,标记条支架插入上层端子的固定件中