您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU-EX - 接线板
1221435

接线板, 通过Ex e认证, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

通过Ex e认证
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
十一种不同的颜色,接线更加清晰