PTFIX 4X1,5 GY-EX - 接线板
1221508

接线板, 通过Ex e认证的基座端子, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

通过Ex e认证
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
可标记所有接线点,因此排布清楚
采用附件中的法兰端板直接安装,使用更灵活
设计紧凑,节省空间