PTFIX 1,5-F
-
法兰
1049503
法兰, 采用螺钉固定,用于直接安装1.5 mm2 FIX模块, 深度: 17.7 mm, 宽度: 7.7 mm, 高度: 21.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 螺钉安装
产品详情
适配产品
优势
方便的标记选项
法兰, 采用螺钉固定,用于直接安装1.5 mm2 FIX模块, 深度: 17.7 mm, 宽度: 7.7 mm, 高度: 21.6 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 螺钉安装