PTFIX 1,5-RZ - 安装适配器
PTFIX 1,5-RZ
-
安装适配器
1632415
安全销适配器,用于直接安装1.5 mm
2
FIX模块,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
尺寸图
宽度
8 mm
高度
21.6 mm
深度
7.9 mm
孔径
3.5 mm
板厚度
0.6 mm ... 1.6 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
1632415
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BEAZ11
产品关键代码
BEAZ11
GTIN
4067923151185
单件重量(含包装)
0.393 g
单件重量(不含包装)
0.393 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400