PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE - 接线板
1047459

接线板, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 19, 接线方式: 直插式连接, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色

产品详情









适配产品



优势

可标记所有接线点,因此排布清楚
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
设计紧凑,节省空间
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间