PT 6-T P/P HV GY/BK - 分断接线端子
1326583

分断接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色/黑色

产品详情









适配产品



优势

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具