DP-PT 6-T P/P HV-1,8 - 隔板
DP-PT 6-T P/P HV-1,8
-
隔板
1028592
隔板, 深度: 51.6 mm, 宽度: 1.8 mm, 高度: 91 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
1.8 mm
端板宽度
1.8 mm
高度
91 mm
深度
51.6 mm
商业数据
订货号
1028592
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2231
产品关键代码
BE2231
GTIN
4055626528939
单件重量(含包装)
5.91 g
单件重量(不含包装)
5.707 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.034千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助