VS-FSBPXS-OE-94S/0,5 WCPX
-
设备连接器 板后安装
1239562
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 0.5 m,用于铁路应用, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 安装类型 | 板后/螺钉安装 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 编码 | X |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 50 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 0.5 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT6A |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 总线线路 |
| 触点类型 | 压接插针 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | X |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 以太网BETAtrans®轨道交通应用CAT7 [94S] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 59 kg/km |
| 铜重量 | 28 kg/km |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网BETAtrans®轨道交通应用CAT7 [94S] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号运行时间 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 4对,双绞线 |
| 最大导线电阻 | ≤ 145 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | 5.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 工作电容 | 44 nF (每公里) |
| 额定电压,电缆 | 125 V AC (Uo) |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 60 N (短期) |
| ≤ 15 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 100 dB (1 MHz) |
| 99 dB (10 MHz) | |
| 95 dB (100 MHz) | |
| 92 dB (200 MHz) | |
| 90 dB (250 MHz) | |
| 83 dB (500 MHz) | |
| 81 dB (600 MHz) | |
| 80 dB (700 MHz) | |
| 77 dB (800 MHz) | |
| 75 dB (900 MHz) | |
| 74 dB (在1000 MHz时) | |
| 72 dB (在1100 MHz时) | |
| 70 dB (在1200 MHz时) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 97 dB (1 MHz) |
| 96 dB (10 MHz) | |
| 92 dB (100 MHz) | |
| 89 dB (200 MHz) | |
| 87 dB (250 MHz) | |
| 80 dB (500 MHz) | |
| 78 dB (600 MHz) | |
| 77 dB (700 MHz) | |
| 74 dB (800 MHz) | |
| 72 dB (900 MHz) | |
| 71 dB (在1000 MHz时) | |
| 69 dB (在1100 MHz时) | |
| 67 dB (在1200 MHz时) | |
| 回波损耗 (RL) | 24 dB (1 MHz) |
| 33.9 dB (10 MHz) | |
| 38.3 dB (100 MHz) | |
| 35.3 dB (200 MHz) | |
| 32.9 dB (250 MHz) | |
| 29.7 dB (500 MHz) | |
| 30.6 dB (600 MHz) | |
| 31 dB (700 MHz) | |
| 26.7 dB (800 MHz) | |
| 28.6 dB (900 MHz) | |
| 27.5 dB (在1000 MHz时) | |
| 26.9 dB (在1100 MHz时) | |
| 26.3 dB (在1200 MHz时) | |
| 串扰衰减 (ACR) | 100 dB (1 MHz) |
| 99 dB (10 MHz) | |
| 93 dB (100 MHz) | |
| 88 dB (200 MHz) | |
| 86 dB (250 MHz) | |
| 78 dB (500 MHz) | |
| 74 dB (600 MHz) | |
| 72 dB (700 MHz) | |
| 69 dB (800 MHz) | |
| 67 dB (900 MHz) | |
| 65 dB (在1000 MHz时) | |
| 63 dB (在1100 MHz时) | |
| 61 dB (在1200 MHz时) | |
| 功率总和串扰衰减 (PS-ACR) | 97 dB (1 MHz) |
| 96 dB (10 MHz) | |
| 90 dB (100 MHz) | |
| 85 dB (200 MHz) | |
| 83 dB (250 MHz) | |
| 75 dB (500 MHz) | |
| 71 dB (600 MHz) | |
| 69 dB (700 MHz) | |
| 66 dB (800 MHz) | |
| 64 dB (900 MHz) | |
| 62 dB (在1000 MHz时) | |
| 60 dB (在1100 MHz时) | |
| 58 dB (在1200 MHz时) | |
| 屏蔽衰减 | 0.25 dB (1 MHz) |
| 0.76 dB (10 MHz) | |
| 2.49 dB (100 MHz) | |
| 3.69 dB (200 MHz) | |
| 4.18 dB (100 MHz) | |
| 5.6 dB (500 MHz) | |
| 6.74 dB (600 MHz) | |
| 7.32 dB (700 MHz) | |
| 7.89 dB (800 MHz) | |
| 8.5 dB (900 MHz) | |
| 9.11 dB (在1000 MHz时) | |
| 9.5 dB (在1100 MHz时) | |
| 9.9 dB (在1200 MHz时) | |
| 60.00 dB (1000 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 符合EN 60684-2 | |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (内部电缆Ia、Ib、II/外部电缆Ia、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (防火等级1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (风险层 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分类C/F1) | |
| NF F16-101 (内部电缆A1、A2、B/外部电缆A1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (级 A) | |
| UIC 564-2 (级 A) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65 | |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 基于IEC 61076-2-109 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | 符合EN 50155标准 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | 符合EN 61373:2011标准 |
| 订货号 | 1239562 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ABQDGI |
| 产品关键代码 | ABQDGI |
| GTIN | 4063151393830 |
| 单件重量(含包装) | 59.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 53.406 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001262 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
PROT-M12 MS-MX - 密封盖 1239065
-
PROT-M12 FB - 旋入式封盖 1555538
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
PROT-M12 MS-M PPI - 旋入式封盖 1320658
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - 数据连接器 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - 导线连接器 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - 数据连接器 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - 数据连接器 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - 数据连接器 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 数据连接器 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45连接器 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45连接器 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45连接器 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45连接器 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45连接器 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45连接器 1422205
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母