SACC-DSI-M12MS-4CON-M16X - 设备连接器 板后安装
1239285

设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,板后安装,M16 x 1.5,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间