cULus认证
认证ID: E221474-20140616额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 - 20 |
设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002),4-位置,孔式, 直头, M12-标准,编码: D,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 - 20 |