SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 - 设备连接器 板前安装
1441613

设备连接器 板前安装,17-位置,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板前安装/方形法兰,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间