SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 设备连接器 板前安装
1671124

设备连接器 板前安装,通用,5-位置,针式插头, 直头, M12-标准,编码: A,与 端自由出线,板前安装,Pg9,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母