UL认证
认证ID: E468743-20230808额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
污染等级2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
符合 UL 2237 标准 | 250 V | 16 A | - 14 |
设备连接器 板前安装,电源,4-位置,针式插头, 直头, M12-标准,编码: S,与 端自由出线,板前安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 2 m, 2.50 mm2, PEX双绞线
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
污染等级2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
符合 UL 2237 标准 | 250 V | 16 A | - 14 |