SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN
-
设备连接器 板前安装
1440119
设备连接器 板前安装,DeviceNet™,5-位置,针式插头, 直头, M8,板前安装,M8 x 0.5,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, PVC双绞线
产品详情
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计