CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P - DC充电枪
1889388

CHARX connect standard,CCS 1 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 4 m,黑色,直头,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,带可更换的助拔按钮,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,SAE J1772,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情







适配产品



优势

凭借增大的导线横截面,实现500 kW非冷却大功率充电
采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
集成四导线测量技术,实现符合校准法规要求的计费
采用可更换的前面板、DC触点和助拔按钮,维护更快速、经济且可持续
符合NACS标准的电缆结构可在市场要求变化时简化您的工程设计