直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P
-
DC充电枪
1885476
CHARX connect professional,CCS 2 类,HPC DC充电线缆,最多至 1000 A 在 Boost mode, 725 A 永久, 1000 V DC,带冷却车辆充电连接器和冷却电缆, 电缆: 7 m,黑色,直头,带可更换的插头外框,配备可更换的信号、保护接地和DC功率触点,带模拟量温度传感器,采用四导线测量技术,液冷,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3-1,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
电缆长度
产品详情
适配产品
优势
新型冷却方案助力实现达1000 kW的充电功率,同时改善了操作手感
按需提供定制连接方案 – 专用于HPC充电站
采用可更换前面板,维护更快速、经济且可持续
采用绝缘监测装置,实现可靠经济的泄漏检测
集成四导线测量技术,实现符合校准法规要求的计费
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液