DC充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过NACS车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
CHARX PNAC-DC375-8,0MAS00P
-
DC充电枪
1889365
CHARX connect professional,NACS (North American Charging Standard),直流充电线缆,最多至 700 A 在 Boost mode, 375 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 8 m,黑色,直头,带模拟量温度传感器,支持4线制测量技术,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,UL 2251,SAE J3400,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
产品详情
适配产品
优势
分体式手柄符合人体工学原理,操作舒适,可避免手柄表面发热
塑封保护盖实现防触电保护,精确温度传感器助力提高安全性
符合UL、SAE、IEC和IATF标准,确保最高质量和兼容性
可按需配备定制化标志、定制长度的电缆以及预制电缆末端
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产