CK4,0-ED-10,00BU AG
-
压接插针
1586183
压接插针, 系列: HC-M-03, 孔式插头, 车削, 触点直径: 4 mm, 接线容量: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , 插针材料: 铜合金
压接插针, 系列: HC-M-03, 孔式插头, 车削, 触点直径: 4 mm, 接线容量: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , 插针材料: 铜合金