重载矩形连接器
HC-M-02L-AT-M-16 - 插芯模块
HC-M-02L-AT-M-16
-
插芯模块
1364178
插芯模块,位数: 2, 电源针位: 2, 控制针位: 0, 针式插头, 轴向螺钉连接, 690 V,70 A, 4 mm
2
... 25 mm
2
, 应用: 电源
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。
概述
必须使用一把2.5 mm六角扳手建立轴向螺钉连接(仅适用于柔性导线)
产品属性
产品类型
模块化插芯
系列
HC-M-02
应用
电源
位数
2
连接图表
2
模块插槽数目
1
大功率触点数
2
控制触点数
0
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
连接数据
连接技术
连接系统
轴向螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
4 mm² ... 25 mm² (导线横截面规格是指所用导线的几何横截面。)
可连接导线横截面AWG
16 ... 4
紧固扭矩
2 Nm (4 ... 6 mm²)
3 Nm (10 mm² ... 25 mm²)
单根电线的剥线长度
11 mm (导线外径最大7 mm)
15 mm (导线外径最大10.5 mm)
尺寸
机械特性
接点直径
6 mm
电气特性
额定电压(III/2)触点
1000 V
额定电压(III/3)
690 V
额定电涌电压(III/2)
8 kV
额定电涌电压(III/3)
6 kV
额定过电压
6 kV
额定电流
70 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Ag
接触件载体材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1364178
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7ACE
产品关键代码
AF7ACE
GTIN
4063151710347
单件重量(含包装)
35.3 g
单件重量(不含包装)
35.3 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440217
ECLASS-15.0
27440217
ETIM
ETIM 10.0
EC000438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E118976
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
600 V
69 A
- 6
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
HC-CBU-MOD
-
编码元件
1636130
HC-CST-MOD
-
编码元件
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
模块安装支架框
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
模块安装支架框
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
模块安装支架框
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
模块安装支架框
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
模块安装支架框
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
模块安装支架框
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
模块安装支架框
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
模块安装支架框
1182095
HC-M-02-AT-F-16
-
插芯模块
1417296
SF-BIT-HEX 2,5-89 S
-
螺丝刀头
1200301
TSD-M 3NM
-
扭矩螺丝刀
1212225
TSD-M 6NM
-
扭矩螺丝刀
1212226
SF-THEX 2,5-100
-
螺丝刀
1212638
SF-BIT-HEX 2,5-50
-
螺丝刀头
1212646
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助