您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TSD-M 6NM - 扭矩螺丝刀
1212226

力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围3 ‑ 6 Nm

产品详情









适配产品



优势

TSD‑M...扭矩螺丝刀可在3.0 Nm ... 6.0 Nm范围内轻松调节至所需的紧固扭矩
扭距螺丝刀,带六角快速连接手柄
高精度,可微调扭距螺丝刀,符合EN ISO 6789