HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M
-
插芯
1077119
插芯,位数: RJ45, 尺寸: D7,型号 : RJ45, 针式插头, 50 V,1 A, 应用: 数据, 适用于RJ45连接器的适配器
产品详情
适配产品
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准
插芯,位数: RJ45, 尺寸: D7,型号 : RJ45, 针式插头, 50 V,1 A, 应用: 数据, 适用于RJ45连接器的适配器