cULus认证
认证ID: E335024-20170228额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |
RJ45插头, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A(IEC 60512-27-100:2008,TIA-568-C.2:2009), 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, Ethernet
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |