CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45插头
1421608

RJ45插头, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 金属, 接线方式: 快速免剥线连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

使用IDC快速连接技术轻松省时地进行组装
符合EAC、UL 1863和CAN/CSA C22.2标准,全球通用
现场维护或修理的理想伴侣:安装不需要特殊工具