HC-DD108-I-CT-F - 插芯
1584130

插芯,位数: 108+PE, 尺寸: B24, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 应用: 信号

产品详情









适配产品



优势

可用于轨道交通车辆,符合DIN EN 45545-2要求R22、R23和R24及危险等级HL1、HL2和HL3。
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准