插芯
无导线保护,带IP65密封螺钉
HC-A03-I-UT-F
-
插芯
1585223
插芯,位数: 3+PE, 尺寸: D7, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 螺钉连接, 230 V/400 V,10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
产品详情
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | - 14 |
UL认证
认证ID: E118976额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL认证
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
适配产品
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准