插芯
无导线保护,带IP65密封螺钉
HC-A03-I-UT-M
-
插芯
1585210
插芯,位数: 3+PE, 尺寸: D7, 每位接线数目: 1, 针式插头, 螺钉连接, 230 V/400 V,10 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2
产品详情
CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL认证
认证ID: E118976| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL认证
认证ID: E468743| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
适配产品
优势
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准