SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - 插芯
1457827

插芯,8-位置,针式插头, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板前安装/方形法兰,M12,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品



优势

方便现场组装:用于快速现场安装的插头式设备连接器
插芯可自由组装,或提供预装李兹线的型号
组装和李兹线长度均可定制
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计