SACC-MCI-M12MS-5CON
-
插芯
1419988
插芯,5-位置,针式插头, 直头, M12,编码: A,板前安装/方形法兰,压接, 0.34 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便现场组装:用于快速现场安装的插头式设备连接器
插芯可自由组装,或提供预装李兹线的型号
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计