SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCOX - 插芯
1237421

插芯,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,孔式, 弯头, M12-SPEEDCON,编码: D,PCB安装,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片